HOMETOUCH Сенсорна панель 7" керування системою MYHOME_UP та системою домофонії
MyHOME_Up
Bticino
HOMETOUCH Сенсорна панель 7" керування системою MYHOME_UP та системою домофонії
АРТ. 3488
EAN номер..
8005543612033
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Так |
Інші шини | Інші |
Двонаправлена радіо частота | Так |
Компонування/Тип комплектації | Контролюючий елемент |
Модель/Виконання | Панель управління / контрольне табло |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Дисплей | Колір |
Сенсорна панель | Так |
Додаткові інтерфейси | Ethernet |
З шинним з'єднанням | Так |
Матеріал | Скло |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 9005 |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ширина | 196 mm |
Висота | 147 mm |
Глибина | 25 mm |
---|---|
Глибина вбудовування | 7 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Hands free | Так |
Регулятор гучності | Так |
Addressable | Так |
Remote opening of gate / Electric door opener | Так |
Screen resolution | 852x480 |
Screen brightness setting | Так |
Screen contrast setting | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Так |
Метод роботи | SCS , Wifi network |
Application store for download | Google Play Store , Mac Apple Store |
Програмуємий | Так |
Connectable by Internet box | Так |
Application name | Door Entry |
Product use function | Control & command systems |
Тривалість оновлення програмного забезпечення (років) | 3 |
Документація
2 документи
Технічний посібник
Технічний опис
1 документи
Договір
Decl. UE RED-70-314-05
(0.22 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ