Hx3 400a Is 223 Розпод. Блок
Legrand
Hx3 400a Is 223 Розпод. Блок
АРТ. 404660
EAN номер..
3245064046602
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
---|---|
Номінальний змінний струм 50 Гц (АС ) | 400 A |
Кількість полюсів | 4 |
Число струмопровідних жил (без заземлення) | 4 |
Гнучкий | Так |
Номінальна напруга мережі змінного струму 50 Гц з | 400-690 V |
Кількість відгалужувальних коробок | 24 |
Колір | Інші |
---|---|
Номер кольору Ral | 7035 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Довжина | 432 mm |
Ширина | 200 mm |
Висота | 50 mm |
Документація
5 документи
Посібник з монтажу
Навчальні документи
Інструкція з використання
Посібник з технічного обслуговування
Інструкція з використання
1 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ