Перейти до основного вмісту
Logo print

INCARA POP-UP Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, порожній, колір Білий

Incara Pop up Legrand

INCARA POP-UP Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, порожній, колір Білий

АРТ. 654801 EAN номер.. 3414971971950

INCARA POP-UP Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, порожній, колір Білий

2,704.44 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вбудований
Відкидний Так
Висувна Немає
Форма Прямокутник
Матеріал Алюміній
Колір Білий
Ступінь блиску/глянцу Блискучий (-а)
Довжина 145.6 mm
Ширина 123.5 mm
Висота 5.2 mm
Глибина вбудовування 74.5 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість розеток UK BS1363 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
З вимикачем живлення Немає
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 0
Number of CAT 6A connections 0
Кількість модульних місць 4
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Захист від перенапруги Немає
Фільтр захисту від перешкод Немає
З вбудованим джерелом живлення US Немає
Номінальна напруга 250 V
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK07
Антибактеріальний Немає
Робоча температура -10-70 °C
Storage temperature -5-35 °C
Тип напруги Not applicable
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Попередньо підключена Немає
Спосіб приєднання Not applicable
З полем для напису Немає

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE11957AA-06.pdf pdf (3.17 Mo)
Інструкція з використання
Cut-out_LE13931BA-01.pdf pdf (0.05 Mo)
Технічний опис
F03373EN-06.pdf pdf (1.62 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01358-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)