KNX З'єднувач лінійний, магістральний, режим повторювача, двонаправлений обмін, 2 модуля
Lighting management KNX
Legrand
KNX З'єднувач лінійний, магістральний, режим повторювача, двонаправлений обмін, 2 модуля
АРТ. 003546
EAN номер..
3414972052429
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 36 mm |
---|---|
Висота | 90 mm |
Глибина | 71 mm |
Шина KNX | Так |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Кількість модулів | 2 |
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Договір
KNX EIB-11/16912/20
(0.79 Mo)
1 документи
Прошивка
ВИБРАТИ ДІЮ