KNX Контролер багатофункціональний на 16 виходів 10 модулів
Lighting management KNX
Legrand
KNX Контролер багатофункціональний на 16 виходів 10 модулів
АРТ. 002676
EAN номер..
3414972052344
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Так |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 10 |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість цифрових входів | 0 |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 3500 W |
С- навантаження/ємністне навантаження | Так |
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 16 |
Максимальний комутаційний струм | 16 A |
Номінальний струм | 16 A |
Можливість підключення різних фаз | Так |
З шинним з'єднанням | Так |
Змінний модуль шини | Немає |
Modular expandability | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 180 mm |
Висота | 90 mm |
Глибина | 66 mm |
Ударостійкість | IK06 |
Робоча температура | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Тип напруги | AC |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Number of distribution blocks | 32 |
Terminals capacity | 0.5-3.31 mm² |
Connection type | Cable |
З полем для напису | Немає |
Fitted with USB plug | Немає |
Addressable | Так |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Договір
KNX EIB-11/16829/20
(0.79 Mo)
1 документи
Прошивка
ВИБРАТИ ДІЮ