Продукція знята з виробництва
KNX Шлюз KNX/IP з роутером, для пускноналагодження та моніторингу 2 модуля
Lighting management KNX
Legrand
KNX Шлюз KNX/IP з роутером, для пускноналагодження та моніторингу 2 модуля
АРТ. 003545
EAN номер..
3414972052412
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Так |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Модель/Виконання | Ethernet interface |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 2 |
Захист від демонтажа | Немає |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Можливість оновлення | Немає |
Номінальна напруга з | 29-29 V |
Тип напруги | DC |
Протокол | TCP/IP |
Залежить від провайдера | Немає |
Візуалізація | Так |
Веб-сервер | Немає |
Радіоінтерфейс | Немає |
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 35 mm |
Висота | 90 mm |
Глибина | 68 mm |
Ударостійкість | IK06 |
Робоча температура | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Not applicable |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Number of distribution blocks | 0 |
Terminals capacity | 0.6-0.8 mm² |
Connection type | Cable |
З полем для напису | Немає |
Fitted with USB plug | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Addressable | Так |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Договір
KNX EIB-11/16910/20
(0.79 Mo)
1 документи
Прошивка
ВИБРАТИ ДІЮ