KNX Mosaic Датчик присутності PIR настінний IP41 180 гр. 2 модуля, колір Білий
Lighting management KNX
Legrand
KNX Mosaic Датчик присутності PIR настінний IP41 180 гр. 2 модуля, колір Білий
АРТ. 078493
EAN номер..
3245060784935
8,239.86
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Постійний контроль світла | Так |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Можливість підключення до мережі | Так |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Так |
Монтажна висота | 1.2 m |
Максимальна дальність бічна | 3 m |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги | 6 m |
Встановлюваний поріг спрацьовування | Так |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Зона для тварин | Немає |
Моніторинг сходів | Так |
Combination movement sensor/push button switch | Немає |
---|---|
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP41 |
Перемикач робочого режиму | Немає |
Мінімальний час затримки на відключення | 5 s |
Максимальний час затримки на відключення | 18 min |
Кут огляду по горизонталі | 0-180 ° |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
Договір
KNX EIB-11/11699/14
(0.21 Mo)
1 документи
Прошивка
ВИБРАТИ ДІЮ