Liv Розетка Rj45 5e Utp
LIVING LIGHT
Bticino
Liv Розетка Rj45 5e Utp
АРТ. L4279C5E
EAN номер..
8012199976679
Розетка комп'ютерна Bticino LivingLight RJ 45, UTP, категорія 5E, 1 модуль, колір антрацит
981.41
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 5E |
Колір | Антрацит |
Спосіб приєднання | Інші |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Так |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP21 |
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 37 mm |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Глибина вбудовування | 23 mm |
Ударостійкість | IK03 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Поверхневий / Прихований монтаж |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ