LIVING NOWСвітлорегулятор-потенціометр 0-10В 2-проводовий 2 модуля.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOWСвітлорегулятор-потенціометр 0-10В 2-проводовий 2 модуля.
АРТ. K4410
EAN номер..
8005543614389
3,863.24
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Натискна кнопка |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Управління через Bluetooth | Немає |
Включення фази димірування | Немає |
Відсікання фази димірування | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Так |
Тип навантаження | ЕПРА з протоколом керування 1-10 B |
Додатковий вхід | Немає |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Так |
Застосовується з датчиком руху | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
---|---|
Ударостійкість | IK04 |
Номінальна напруга | 100-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Управління напругою з | 0-10 V |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 38 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 35 mm |
Робоча температура | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Mandatory neutral | Немає |
Terminal marking indication | Немає |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ