LIVING NOW Вимикач індикації "Прибирання / Не турбувати" 1 модуль.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Вимикач індикації "Прибирання / Не турбувати" 1 модуль.
АРТ. K4027H
EAN номер..
8005543610534
955.91
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Модель/Виконання | Перемикач 1-полюсний |
Кількість полюсів | 1 |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Інші |
З механічним керуванням | Так |
З електронним керуванням | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
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
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Номінальний струм | 10 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Кількість кнопок | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
---|---|
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 39 mm |
Глибина вбудовування | 29 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 39 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Тип підсвічування | LED exchangeable |
Terminal marking indication | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ