Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Декоративна рамка 4 поста (2+2+2+2 модуля). Колір Чорний

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Декоративна рамка 4 поста (2+2+2+2 модуля). Колір Чорний

АРТ. KA4802M4KG EAN номер.. 8005543654354
877.31 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 4
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 4
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 8
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
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
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 7015
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 315.5 mm
Висота 86 mm
Глибина 11 mm
Ширина установча (вбудована) 315.5 mm
Монтажна висота 86 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000422_02-EN.pdf pdf (1.15 Mo)
1 документи
BIM файл