Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лампа аварійного освітлення знімна світлодіодна 230В вбудований вимикач 2 години автономної роботи 2 модуля.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лампа аварійного освітлення знімна світлодіодна 230В вбудований вимикач 2 години автономної роботи 2 модуля.

АРТ. K4380 EAN номер.. 8005543612514
3,123.89 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Вбудований
Функціональне призначення Освітлення шляху евакуації
Придатний для маркування Інші
Тип маркування Одностороння
У комплекті з піктограмою Немає
Пристрій контролю Немає (без)
Suitable for continuous circuit Так
З підключенням до пульту дистанційного перемикача Немає
З пультом дистанційного управління Немає
Система живлення Централізована (центральна батарея)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Нікель-метал-гібридний , Nickel-Metalhydride
Джерело світла LED not exchangeable
З джерелом світла Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Кількість головок світильника 1
Матеріал корпусу Пластик
Колір корпусу Інші
Матеріал плафона / розсіювача Пластик, опаловий
Тип напруги AC
Номінальна напруга 110-220 V
Пристрій керування Не потрібне
Exchangeable control gear Немає
Розподільник/розсіювач світла Діффузорна лінза / оптика / панель
Постійна світловіддача (CLO) Немає
Ступінь захисту IP IP30
Ударостійкість IK04
Температура навколишнього середовища з -5-35 °C
Kолірна температура 4000-5500 K
Відстань розпізнавання 5 m
Час аварійної роботи з 2-2 h
Ширина 45 mm
Висота / глибина 50 mm
Довжина 45 mm
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Частота 50-60 Hz
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Немає
Terminals capacity 0.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible
З сигнальної лампою Немає
Maximum Input cable diameter 1.5 mm
Vertical fixing center distance 3.5-3.7 mm
Horizontal fixing center distance 3-3.2 mm
Cable support Screw cable clamp
Cable tie suitable with All conduit/cable types
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Addressable Немає
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 2
Single Element weight (Pack1) 10 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)
Connected object Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE10379AA.pdf pdf (2.14 Mo)
Технічний опис
ST-00000223-EN.pdf pdf (0.34 Mo)
1 документи
BIM файл