LIVING NOW Лицьова панель для вимикача/перемикача 1 модуль. Колір Білий.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Лицьова панель для вимикача/перемикача 1 модуль. Колір Білий.
АРТ. KW01
EAN номер..
8005543613276
88.52
/
штука
Товарів в упаковці
20 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Сенсорна кнопка керування |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Інші |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина | 22 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 7 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
7 документи
Екологічний сертифікат
Договір
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Договір
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ