LIVING NOW Лицьова панель для вимикачів жалюзі (вертикальне розміщення) 1 модуль. Колір Чорний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Лицьова панель для вимикачів жалюзі (вертикальне розміщення) 1 модуль. Колір Чорний.
АРТ. KG05V
EAN номер..
8005543668931
159.33
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Стрілки" |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Колір | Антрацит |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 22 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ