LIVING NOW Лицьова панель для розетки 2К+З німецького стандарту 2 модуля. Колір Червоний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Лицьова панель для розетки 2К+З німецького стандарту 2 модуля. Колір Червоний.
АРТ. KR04
EAN номер..
8005543648896
142.45
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Колір | Червоний |
RAL-номер (аналогічний) | 3026 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Ширина | 45 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ