Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель с символом "ключ" для вимикача/перемикача 2 модуля. Колір Білий.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель с символом "ключ" для вимикача/перемикача 2 модуля. Колір Білий.

АРТ. KW01M2F EAN номер.. 8005543613429
177.02 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Сенсорна кнопка керування
Надрукований текст / Маркування Символ "Ключ / Двері"
Застосування Інші
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 45 mm
Висота 86 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)