LIVING NOW Модуль підключення для цифрових елементів керування і механізмів через електрифіковану рамку.
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up
Bticino
LIVING NOW Модуль підключення для цифрових елементів керування і механізмів через електрифіковану рамку.
АРТ. K8001
EAN номер..
8005543640135
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів | 1 |
Місцеве керування/ручне керування | Немає |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість цифрових входів | 0 |
С- навантаження/ємністне навантаження | Немає |
Номінальний струм | 0 A |
Номінальна напруга | 25-27 V |
Можливість підключення різних фаз | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Змінний модуль шини | Немає |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Modular expandability | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 22 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 38 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | DC |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Not applicable |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 2-2.5 mm² |
Connection type | Cable |
З полем для напису | Немає |
Fitted with USB plug | Немає |
Addressable | Так |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ