Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Розетка з двома роз'ємами RCA 1 модуль. Колір Пісочний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Розетка з двома роз'ємами RCA 1 модуль. Колір Пісочний.

АРТ. KM4269R EAN номер.. 8005543621738
1,072.13 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Застосування Роз'єм типу S-Video
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1015
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 1
Компенсатор натягу Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина пристроя 22 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 38 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 31.5 mm
Глибина вбудовування 21.5 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
BIM файл