LIVING NOW Розетка телевізійна TV прохідна 1 модуль.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Розетка телевізійна TV прохідна 1 модуль.
АРТ. K4202P14
EAN номер..
8005543611005
1,233.94
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Прохідна розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 10 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Втрата при розгалуженні 860 МГц | 10 dB |
TV frequency band | 5-862 MHz |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Radio frequency band | 87.5-108 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Поверхня | Лакова |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Дуропласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 31 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 32 mm |
Глибина вбудовування | 22 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Terminal marking indication | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ