LIVING NOW Розетка телефонна RJ11 1 модуль. Колір Чорний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Розетка телефонна RJ11 1 модуль. Колір Чорний.
АРТ. KG4258RJ11
EAN номер..
8005543621547
503.20
/
штука
Товарів в упаковці
30 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Тип роз'єму | Інші |
З сальником /з'єднувачем | Немає |
Категорія | Інші |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 7015 |
Спосіб приєднання | Інші |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Для власних дізайнерських рішень | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Немає (без) |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP21 |
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Немає |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 26 mm |
Глибина вбудовування | 16 mm |
Ударостійкість | IK03 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Terminal marking indication | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Maximum Input cable diameter | 3.7 mm |
Entry membrane gland type | Flexible to cut |
Vertical fixing center distance | 3.5-3.7 mm |
Horizontal fixing center distance | 3-3.2 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ