LIVING NOW Світильник для підсвічування сходів світлодіодний 127 / 230В 0,15-0,2 Вт вбудований вимикач 2 модуля.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Світильник для підсвічування сходів світлодіодний 127 / 230В 0,15-0,2 Вт вбудований вимикач 2 модуля.
АРТ. K4382
EAN номер..
8005543653555
2,082.60
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
З джерелом світла | Так |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З миготливим світловим сигналом | Немає |
З фіксованим символом / відбитком | Немає |
З змінним символом | Немає |
Застосування в якості кнопки | Ні |
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
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
Колір джерела світла | Білий |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Номінальна напруга | 230 V |
---|---|
Максимальна потужність лампи | 0.5 W |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 32.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Глибина вбудовування | 28.5 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Немає |
Terminal marking indication | Немає |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Not applicable |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ