LIVING NOW Сенсорний механізм керування 1-3 функціями. Колір Чорний
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up
Bticino
LIVING NOW Сенсорний механізм керування 1-3 функціями. Колір Чорний
АРТ. KG8011
EAN номер..
8005543645970
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
5 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
З захистом від крадіжки/демонтажу | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Кількість точок, пунктів спрацьовування | 3 |
Кількість кнопок | 3 |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
З полем для напису | Немає , Немає |
З дисплеєм | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 9011 |
Прозорий | Немає |
З терморегулятором підтримки кімнатної температури | Немає |
З інфрачервоним датчиком | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Ширина | 40 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 6 mm |
Глибина вбудовування | 2 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Частота | 0-0 Hz |
Standby consumption | 6.2 mA |
Terminal marking indication | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 1-1 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Addressable | Так |
Connected object | Немає |
Метод роботи | SCS |
With voice command | Так |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Connectable by Internet box | Так |
Product use function | Shutter management |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ