LIVING NOW Супорт 2+1 модулі для установки електрифікованих рамок для цифрового керування.
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up
Bticino
LIVING NOW Супорт 2+1 модулі для установки електрифікованих рамок для цифрового керування.
АРТ. K8102
EAN номер..
8005543656501
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Монтажний тримач |
---|---|
Висота | 86 mm |
Глибина | 4.5 mm |
Робоча температура | -5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
---|---|
Колір | Чорний |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |