Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Термостат цифровий з дисплеєм для повітря 230В 5(2)А 2 модуля. Колір Чорний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Термостат цифровий з дисплеєм для повітря 230В 5(2)А 2 модуля. Колір Чорний.

АРТ. KG4441 EAN номер.. 8005543618790
6,664.32 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вкл/Вимк
Тип джерела живлення 230 В AC
Підключення 3-/4-wire
З приймачем Немає
Діапазон вимірювання 0-40 °C
Зовнішній датчик Немає
Контрольні характеристики P
Обігрівач Так
Кількість виходів нагрівача 1
Suitable for cooling Так
Кількість виходів кулера 1
Диферанційне значення 0.1-0.1 K
Регульований диференціал Так
Температура функціонування Так
Зі звуковим індикатором Немає
Тип датчика Інші
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість модулів (модульна система) 2
З дисплеєм Так
Управління/принцип дій Кнопка/клавіша
З водопровідним контуром Немає
Тип контакту Перемикаючий контакт (NO/NC)
Максимальна контактна напруга 240 V
Максимальне контактне навантаження 5 A
Ступінь захисту IP IP20
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Вибухозахищені Немає
Колір Чорний
Номер кольору Ral 7015
Висота 86 mm
Ширина 45 mm
Глибина 50 mm
Клас контролера температури I
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Contains Batteries and/or Accumulator Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE10330AB.pdf pdf (5.04 Mo)
Технічний опис
ST-00001461-EN.pdf pdf (0.58 Mo)
1 документи
BIM файл