LIVING NOW with Netatmo Лицьова панель для розумного вимикача жалюзі 1 модуль. Колір Чорний
Living Now
Bticino
LIVING NOW with Netatmo Лицьова панель для розумного вимикача жалюзі 1 модуль. Колір Чорний
АРТ. KG32
EAN номер..
8005543626931
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Стрілки" |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Жалюзі |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 22 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
4 документи
Договір
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ