Living NOW with Netatmo Розумний модуль керування розеткою 1 модуль
Living Now
Bticino
Living NOW with Netatmo Розумний модуль керування розеткою 1 модуль
АРТ. K4531C
EAN номер..
8005543612606
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Підходить для диммера | Немає |
---|---|
Підходить для імпульсної кнопки | Немає |
Підходить для перемикача рольставень | Немає |
Підходить для перемикача жалюзі | Немає |
Підходить для перемикача жалюзи/рольставень | Немає |
Підходить для перемикача | Немає |
У корпусі | Так |
У циліндричному корпусі | Немає |
Друкована плата / модуль | Немає |
Джерело живлення | 230 В AC |
Кнопки вибору режиму | Немає |
Режим перемикання | Так |
З ручним радіопередавачем | Так |
З радіокодірующім пристроєм | Немає |
З радіокерованої кнопкою | Немає |
Кількість реле | 1 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Радіочастота | 2400 MHz |
Модуляція | FM |
Система безперервно мінливого коду | Так |
---|---|
Кількість команд | 0 |
Compatible with Apple HomeKit | Так |
Compatible with Google Assistant | Так |
Compatible with Amazon Alexa | Так |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ширина | 22.5 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 44 mm |
Глибина вбудовування | 37 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 1 mA |
Mandatory neutral | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
With voice command | Так |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Programming way | Smartphone apps |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Energy distribution |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
3 документи
Договір
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ