Livinglight Адаптер Кор. 506l
Bticino
Livinglight Адаптер Кор. 506l
АРТ. 506LSE
EAN номер..
8005543446799
305.51
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Довжина | 73.8 mm |
Ширина | 185.8 mm |
Форма | Прямокутник |
С кришкою | Немає |
Призначення / область застосування | Установча коробка, що вбудовується |
---|---|
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Extension ring | Так |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |