LivingLight Зйомна лампа аварійного освітлення 230В 0,4Вт 2г авт.роботи 2М з ЛП Біл., Алюм., Антр.
Bticino
LivingLight Зйомна лампа аварійного освітлення 230В 0,4Вт 2г авт.роботи 2М з ЛП Біл., Алюм., Антр.
АРТ. LN4380N
EAN номер..
8005543540077
3,734.55
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Вбудований |
---|---|
Придатний для маркування | Наклейка |
Пристрій контролю | Немає (без) |
Suitable for continuous circuit | Так |
З підключенням до пульту дистанційного перемикача | Немає |
Система живлення | Децентралізована (індивідуальна батарея) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Нікель-метал-гібридний , Nickel-Metalhydride |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З джерелом світла | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Інші |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик, опаловий |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 110-240 V |
Номінальний струм | 450-450 mA |
---|---|
Ступінь захисту IP | Інші |
Час аварійної роботи з | 2-2 h |
Ширина | 44 mm |
Висота / глибина | 43 mm |
Довжина | 44 mm |
Глибина вбудовування | 33 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 8 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ