LivingLight Клавиша с 2 отверстиями для вставки символа, размер 1 модуль, цвет антрацит
MyHomeUp
Bticino
LivingLight Клавиша с 2 отверстиями для вставки символа, размер 1 модуль, цвет антрацит
АРТ. L4911TN
EAN номер..
8005543418000
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша подвійна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Сканований символ / безбар'єрний | Так |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Безгвинтове затискне кріплення |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
Колір | Антрацит |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ширина | 22.5 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |