Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Кнопка (NO) с символом "Звонок", 1 модуль, цвет антрацит

Bticino

LivingLight Кнопка (NO) с символом "Звонок", 1 модуль, цвет антрацит

АРТ. L4042N EAN номер.. 8005543419403
476.37 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Натискна кнопка
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість переключаючих контактів 0
Contactless type Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість полюсів 1
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
З підсвічуванням Так
З сигнальної лампою Так
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Антрацит
RAL-номер (аналогічний) 7016
Прозорий Немає
З полем для напису Немає
Маркування Символ "Дзвінок"
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість Інші
Ширина пристроя 22 mm
Висота пристрою 44 mm
Глибина пристрою 37 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 36 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 26 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F01530EN-00.pdf pdf (0.74 Mo)