Перейти до основного вмісту
Logo print

Livinglight Лампа підсвітки світлодіодна для вимикачів, 12/24 В, колір Бурштиновий

Bticino

Livinglight Лампа підсвітки світлодіодна для вимикачів, 12/24 В, колір Бурштиновий

АРТ. LN4743/12A EAN номер.. 8005543567821
203.89 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вбудований трансформатор Немає
З вбудованим резистором Так
З джерелом світла Так
З вбудованим діодом Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц 127-240 V
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц 127-240 V
Тип напруги для спрацьовування AC
Джерело світла LED
Тип приєднання допоміжних ланцюгів Гвинтове з'єднання
Колір джерела світла Помаранчевий
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Ширина 50 mm
Висота 55 mm
Глибина 50 mm
Ступінь захисту IP IP55
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature 5-40 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
lDP001636_01-EN.pdf pdf (0.3 Mo)