Livinglight Лампа Led Д/Індик.
Bticino
Livinglight Лампа Led Д/Індик.
АРТ. LN4742V230T
EAN номер..
8005543441862
203.89
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вбудований трансформатор | Немає |
---|---|
З вбудованим резистором | Так |
З джерелом світла | Так |
З вбудованим діодом | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц | 207-253 V |
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц | 207-253 V |
---|---|
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Джерело світла | LED |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Інші |
Колір джерела світла | Білий |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |