Livinglight Лампа Led 230в Янт
Bticino
Livinglight Лампа Led 230в Янт
АРТ. LN4743/230A
EAN номер..
8005543567883
242.68
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вбудований трансформатор | Немає |
---|---|
З вбудованим резистором | Так |
З джерелом світла | Так |
З вбудованим діодом | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц | 127-240 V |
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц | 127-240 V |
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Джерело світла | LED |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Гвинтове з'єднання |
---|---|
Колір джерела світла | Помаранчевий |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Ширина | 50 mm |
Висота | 55 mm |
Глибина | 50 mm |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | 5-40 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Договір
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ