LivingLight Набор вставок для сменных клавиш Axial, 13 вариантов по 5 штук, цвет алюминий
Bticino
LivingLight Набор вставок для сменных клавиш Axial, 13 вариантов по 5 штук, цвет алюминий
АРТ. NT4916KIT
EAN номер..
8005543446058
5,742.87
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Надруковані символи за стандартом ISO | Інші |
---|---|
Колір | Срібло |
Форма | Прямокутник |
Ширина | 21.6 mm |
Висота | 10.4 mm |
---|---|
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |