Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Рамка прямоугольная, 3+3 модуля, цвет Зеленый шелк

Bticino

LivingLight Рамка прямоугольная, 3+3 модуля, цвет Зеленый шелк

АРТ. LNA4826PK EAN номер.. 8005543426340
1,635.28 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 2
Кількість горизонтальних модулів 3
Кількість вертикальних модулів 2
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Метал
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Зелений
RAL-номер (аналогічний) 6028
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK00
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 120 mm
Висота 134 mm
Глибина 9.3 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP001511_01-EN.pdf pdf (2.07 Mo)