Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Розетка телевізійна TV "зірка" 1 модуль, колір Білий

Bticino

LivingLight Розетка телевізійна TV "зірка" 1 модуль, колір Білий

АРТ. N4202DN EAN номер.. 8005543704981
626.51 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Прохідна розетка
Виконання штепсельної розетки TV
DAB+ Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Кількість модулів (модульна система) 1
Чохол Центральна плата/накладка
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 10 dB
Кількість виходів 1
Підходить для кабельного модему Немає
Втрата при розгалуженні 860 МГц 10 dB
Призначений для дистанційного живлення Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
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
Ширина пристроя 22 mm
Висота пристрою 44 mm
Глибина пристрою 39.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 38.5 mm
Глибина вбудовування 28.5 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP001655_02-EN.pdf pdf (2.62 Mo)