Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Точковий світильник LED 360 градусів 230В 2,8 Вт 70Лм 2М з ЛП Білий, Алюміній, Антрацит

Bticino

LivingLight Точковий світильник LED 360 градусів 230В 2,8 Вт 70Лм 2М з ЛП Білий, Алюміній, Антрацит

АРТ. LN4360 EAN номер.. 8005543537213
5,431.87 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Джерело світла LED not exchangeable
З джерелом світла Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Матеріал корпусу Пластик
Колір корпусу Різнокольоровий
Тип покриття Інші
Матеріал плафона / розсіювача Пластик, опаловий
Тип напруги AC
Номінальна напруга 110-240 V
Номінальний струм 11.7-25.4 mA
Пристрій керування Не потрібне
У комплекті з блоком управління Так
Без диммірування Так
Ступінь захисту IP Інші
Підходить для лампи потужністю 2.8-2.8 W
Колірність Білий
Ширина 45 mm
Висота / глибина 45 mm
Довжина 67 mm
Діаметр 53 mm
Глибина вбудовування 34 mm
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-70 °C
Частота 50-50 Hz
Estimated bulb life 50000 h
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Contains Batteries and/or Accumulator Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE07815AA.pdf pdf (0.31 Mo)
Технічний опис
F02073EN-01.pdf pdf (1.14 Mo)