Ll Управл. Пристр. Knx 4 Групи
Lighting management KNX
Bticino
Ll Управл. Пристр. Knx 4 Групи
АРТ. LN4651KNX
EAN номер..
8005543514405
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Підтримка протоколу KNX | Так |
---|---|
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP20 |
Робоча температура | -5-45 °C |
Фронтальна ширина | 45 mm |
Фронтальная висота | 45 mm |
Глибина вбудовування | 23.5 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK02 |
Storage temperature | -25-30 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |