LN Термостат MyHOME 2М Пісочн
LIVING NOW - MyHOME_Up
Bticino
LN Термостат MyHOME 2М Пісочн
АРТ. KM4691
EAN номер..
8005543618837
6,984.39
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клема |
---|---|
Діапазон вимірювання | 0-40 °C |
Матеріал | Пластик |
Довжина кабелю живлення | 500 m |
Ширина | 45 mm |
Висота | 90 mm |
Глибина | 10 mm |
Ударостійкість | Інші |
Ступінь захисту IP | Інші |
Робоча температура | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Номінальна напруга | 18-27 V |
Номінальний струм | 0.06-0.06 A |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Connected object | Немає |
Метод роботи | SCS |
Документація
5 документи
Технічний опис
Технічний посібник
Інструкція з використання
Технічний посібник
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ