MH LL Экран сенсорный 3,5"
My Home
Bticino
MH LL Экран сенсорный 3,5"
АРТ. LN4890
EAN номер..
8005543450161
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Так |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Компонування/Тип комплектації | Контролюючий елемент |
Модель/Виконання | Панель сигналізації та управління |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Текстове поле | Так |
Дисплей | Колір |
---|---|
Сенсорна панель | Так |
Додаткові інтерфейси | Ethernet |
З шинним з'єднанням | Так |
Матеріал | Інші |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Колір | Інші |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Connected object | Так |
Документація
3 документи
Технічний посібник
Технічний посібник
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ