MOSAIC Вимикач керування жалюзі 1 модуль, колір Чорний матовий
MOSAIC
Legrand
MOSAIC Вимикач керування жалюзі 1 модуль, колір Чорний матовий
АРТ. 079126L
EAN номер..
3414971739642
1,273.99
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Модель/Виконання | Перемикач 1-полюсний |
Кількість полюсів | 1 |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Інші |
З механічним керуванням | Немає |
З електронним керуванням | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP41 |
Номінальний струм | 6 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Кількість кнопок | 3 |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 36 mm |
Глибина вбудовування | 24 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC/DC |
Частота | 50-60 Hz |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
3 документи
Договір
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Договір
AENOR-030/002543
(0.32 Mo)
Договір
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ