MOSAIC Датчик руху універсальний з нейтраллю без регулювання 500 Вт LED, колір Алюміній
MOSAIC
Legrand
MOSAIC Датчик руху універсальний з нейтраллю без регулювання 500 Вт LED, колір Алюміній
АРТ. 079258A
EAN номер..
3414972394949
3,713.74
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
Тип датчика | Пасивний інфрачервоний |
З інтерфейсом DALI | Немає |
Постійний контроль світла | Немає |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Примусове включення | Немає |
Примусове завершення роботи | Немає |
Зона для тварин | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Немає |
Background monitoring | Немає |
Можливість підключення до мережі | Немає |
Кут сканування | 170 ° |
Оптимальна висота установки | 1.2 m |
Моніторинг сходів | Так |
Перемичка / Шунтувальний перемикач | Немає |
Максимальна дальність бічна | 6 m |
Максимальний радіус присутності | 32 m² |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Дистанційне керування | Так |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Встановлюваний поріг спрацьовування | Так |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
З сигнальним пристроєм | Так |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Настінний монтаж | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Номінальна напруга | 110-240 V |
---|---|
Мінімальний час затримки на відключення | 5 s |
Максимальний час затримки на відключення | 30 min |
Затримка завершення роботи | 0 s |
Затримка включення | 0 s |
Кут огляду по горизонталі | 85-85 ° |
Горизонтальне регулювання нахилу датчика | 0-0 ° |
Вертикальне регулювання нахилу датчика | 0-0 ° |
Поріг спрацьовування по освітленості | 5-1275 lx |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 2000 W |
Max. switching power LED | 500 W |
С- навантаження/ємністне навантаження | Так |
Температура | 5-35 °C |
Кількість переключених зон | 1 |
Додатковий вхід | Так |
Функція сигналу | Немає |
With acoustic sensor | Немає |
Ширина | 45 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 43.3 mm |
Ширина установча (вбудована) | 40.5 mm |
Глибина вбудовування | 24 mm |
Вбудована довжина | 40.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
З з'єднувальним проводом, кабелем | Немає |
Довжина кабелю живлення | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Standby consumption | 0.06 mA |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З полем для напису | Немає |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Horizontal fixing center distance | 59.9-60.1 mm |
Auto switch | Так |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ