Mosaic Рамка 3x2 Модуля Гор.
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Mosaic Рамка 3x2 Модуля Гор.
АРТ. 078806
EAN номер..
3245060788063
Mosaic Рамка 3X2 модуля (горизонтальна), колір Білий IK04. Вогнестійкість: 650С/30с; 850С/30с - багатопостові рамки. Колір Білий.
247.81
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 3 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 3 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 6 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 224 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 9 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
5 документи
Договір
B.B.J-B/12/042/21
(2.96 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Договір
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ