Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка аудіо для підключення колонки 1 модуль, колір Чорний матовий

PROGRAMME MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка аудіо для підключення колонки 1 модуль, колір Чорний матовий

АРТ. 079550L EAN номер.. 3414972094252
527.45 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Застосування Підключення динаміків
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Так
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
Колір Чорний
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 1
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 22.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 31.4 mm
Глибина вбудовування 23.6 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
BIM файл