MOSAIC Розетка телевізійна штекер діаметр 9,52 мм 2 модуля, колір Чорний матовий
Legrand
MOSAIC Розетка телевізійна штекер діаметр 9,52 мм 2 модуля, колір Чорний матовий
АРТ. 079182L
EAN номер..
3414971637894
416.77
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 1.5 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 9017 |
Поверхня | Лакова |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Дуропласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK03 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 32.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 23.5 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ