Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

MOSAIC Розетка Телефон/Телефон 2хRJ45 UTP LCS² (1 модуль), колір Білий

MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка Телефон/Телефон 2хRJ45 UTP LCS² (1 модуль), колір Білий

АРТ. 076535 EAN номер.. 3245060765354

MOSAIC Розетка Телефон/Телефон 2хRJ45 UTP LCS² (1 модуль), колір Білий IK03, 0.5-0.65мм (22-27AWG)

Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Так
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Так
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 5E
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Так
Ступінь захисту IP IP20
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 22.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 37.2 mm
Кількість модулів (модульна система) 1
Глибина вбудовування 25.2 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

2 документи
Технічний опис
F00975EN-03.pdf pdf (0.91 Mo)
Інструкція з використання
LE02344AC.pdf pdf (1.78 Mo)