Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка інформаційна (з ключом) RJ45 FTP кат.5E LCS²(2 модуля), колір Білий з Червоною шторкою

MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка інформаційна (з ключом) RJ45 FTP кат.5E LCS²(2 модуля), колір Білий з Червоною шторкою

АРТ. 076598 EAN номер.. 3245060765989

MOSAIC Розетка інформаційна (з ключом) RJ45 FTP кат.5E LCS²(2 модуля), колір Білий з Червоною шторкою IK03, 0.5-0.65мм (22-25AWG)

1,205.63 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Так
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Так
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 5E
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Так
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Так
Ступінь захисту IP IP20
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 33.7 mm
Кількість модулів (модульна система) 2
Глибина вбудовування 25.2 mm
Ударостійкість IK03
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

2 документи
Технічний опис
F00948EN-05.pdf pdf (1.93 Mo)
Інструкція з використання
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
5 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Договір
Договір
Договір