Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 CAT6A STP 1 модуль, колір Чорний матовий

MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 CAT6A STP 1 модуль, колір Чорний матовий

АРТ. 079173L EAN номер.. 3414972094191
1,161.51 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Монтаж повітропроводів Так
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Так
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 6A (IEC)
Колір Чорний
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Так
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Так
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Інші
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Так
Ступінь захисту IP IP20
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 22.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 46.5 mm
Кількість модулів (модульна система) 1
Глибина вбудовування 31 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Технічний опис
F00950EN-08.pdf pdf (0.83 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)