Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка HDMI 1 модуль з претермінованим шнуром-15 см, колір Алюміній

MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка HDMI 1 модуль з претермінованим шнуром-15 см, колір Алюміній

АРТ. 079378 EAN номер.. 3245060793784

Mosaic Розетка HDMI 1M+шнур Aл Розетка HDMI типу A + шнур програма Mosaic - попередньо з'єднаний - 1 модуль -алюміній

2,458.33 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Застосування HDMI
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Алюміній
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 1
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Компенсатор натягу Немає
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Клемна колодка для люстри Немає
З підсвічуванням Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 22.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 40 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Глибина вбудовування 28.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00788EN-09.pdf pdf (0.42 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00817-V02.01-EN.pdf pdf (1.07 Mo)