MOSAIC Розетка HDMI 1 модуль з претермінованим шнуром-15 см, колір Білий
MOSAIC
Legrand
MOSAIC Розетка HDMI 1 модуль з претермінованим шнуром-15 см, колір Білий
АРТ. 078778
EAN номер..
3245060787783
Mosaic Розетка HDMI типу А + шнур 15см (Для передачі цифрового та аналогового аудіо-відеосигнала високої чіткості), (1 модуль) колір Білий IP41, IK04
1,785.38
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | HDMI |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
З підсвічуванням | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 22.5 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Глибина вбудовування | 28.6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ